Opublikuj swoje produkty
Słupek FAAC J275 HA 2K 20- Słupki bezpieczeństwa chowane i stałe
FAAC

Słupek FAAC J275 HA 2K 20- Słupki bezpieczeństwa chowane i stałe

4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
FAAC J275 HA 2K 20 AUTOMATYCZNY słupek drogowy Automatyczny Słupek drogowy FAAC J275 2K został zaprojektowany z myślą o ciągle rosnącym zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo, również w zastosowaniach cywilnych, do kontroli przejazdu i obwodowego ograniczenia obszarów wrażliwych. W konfiguracji podwójnej jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 6800 kg jadący z prędkością 50 km/h.
Opis
  • FAAC J275 HA 2K AUTOMATYCZNY słupek drogowy Automatyczny Słupek drogowy FAAC J275 2K został zaprojektowany z myślą o ciągle rosnącym zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo, również w zastosowaniach cywilnych, do kontroli przejazdu i obwodowego ograniczenia obszarów wrażliwych. W konfiguracji podwójnej jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 6800 kg jadący z prędkością 50 km/h.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFAAC-J275-HA-2K
  • Rodzina produktuFAAC
  • Grupa produktuSecurity bollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)160
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
  • OmniClass Number23-11 29 35
  • OmniClass TitleBollards