Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Crio D81A01

Odniesienie unikalne: Crio-D81A01
Producent: Fabbian Illuminazione
Rodzina produktu: Crio
Grupa produktu: Pendant
Szerokość (mm): 572
Wysokość (mm): 5245
Głębokość (mm): 572
Data publikacji: 2018-04-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 6.23

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Klasyfikacja IFC: Light Fixture
Nazwa UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Kod UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Opis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Opis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Opis: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Opis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numer OmniClass: 23-35 47 11
Tytuł OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands