Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Pivot F39C01

Odniesienie unikalne: Pivot-F39C01
Producent: Fabbian Illuminazione
Rodzina produktu: Pivot
Grupa produktu: Floor lamp
Szerokość (mm): 240
Wysokość (mm): 2050
Głębokość (mm): 240
Data publikacji: 2018-04-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
The floor lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. The lamp, which has a built-in dimmer switch, runs on mains power and is suitable for use with LED.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 7.29

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie stojące
Klasyfikacja IFC: Light Fixture
Nazwa UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Kod UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Opis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Opis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Opis: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Opis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numer OmniClass: 23-35 47 11
Tytuł OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands