Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Pivot F39G03

Odniesienie unikalne: Pivot-F39G03
Producent: Fabbian Illuminazione
Rodzina produktu: Pivot
Grupa produktu: Wall-Ceiling lamp
Szerokość (mm): 1080
Wysokość (mm): 50
Głębokość (mm): 40
Data publikacji: 2018-04-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 0.7

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie ścienne
Klasyfikacja IFC: Light Fixture
Nazwa UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Kod UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Opis: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Opis: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Opis: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Opis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numer OmniClass: 23-35 47 11
Tytuł OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands