Opublikuj swoje produkty
Cassetta
Cassetta
    Fabita
    Zarchiwizowane

    Cassetta

    The hood slides and extends as much as necessary to capture cooking fumes, and then returns back to the starting position.

    Opis
    • Thanks to its geometric design combining a wooden structure, copper front cover (the front covering material can be customized) and metal body, it takes up little space on the hob when not in use and can serve as a useful tool bar.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCassetta
    • Rodzina produktuInduction and vitroceramic hobs
    • Grupa produktuCooker Hoods
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods