Opublikuj swoje produkty
Ordine
Ordine
    Fabita
    Zarchiwizowane

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Opis
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOrdine
    • Rodzina produktuInduction and vitroceramic hobs
    • Grupa produktuInduction Hob
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods