Opublikuj swoje produkty
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

This traditional panel design is a commercial and industrial roof, wall or fascia. It provides durability for unique demands of structures.

Fabral is the premier supplier of metal roofing and wall panels for residential, light commercial, and agricultural applications.

Opis
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymighti-rib-wall-and-roof-panel
  • Rodzina produktuMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Grupa produktuMedium‑Rib Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 11 11
  • OmniClass TitleExterior Metal Roof Panels