Opublikuj swoje produkty
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Opis
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuCarpets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)4.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna