Opublikuj swoje produkty
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    A round beam decorative luminaire in three sizes for entrances and stairwells, for example. Also available with Tunable White for dynamic lighting. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body and decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enameled in glossy black (RAL 9005) or clear enamelled brushed aluminium. Colour-coordinated ceiling cup. Key Features Lumen: 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Round Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse
    Opis
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTibi_Pendant
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka