Opublikuj swoje produkty
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Suspended or ceiling-mounted workplace luminaire with direct or direct/indirect light. Beta Opti louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) or natural anodised, extruded aluminium finish. The indirect light is covered by an opal film which generates a wide beam and acts as a dust cover. End caps are included in the Start/Single-luminaire. Key Features Lumen: 2200lm, 3500lm, 4000lm, 4500lm, 4800lm, 5800lm, 6000lm, 7000lm, 9000lm, 9600lm, 11500lm & 12000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct & Direct/Indirect Voltage: 220-240 CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Opis
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNotor-65-Beta-Opti
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka