Opublikuj swoje produkty
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

A recessed luminaire for all types of suspended ceilings. The opal louvre lowers the suspended ceiling's surface and creates ambient light on the ceiling. Single or continuous installation. Luminaire body in natural anodised, extruded aluminium or white enamelled (RAL 9016). With continuous installation an unbroken line of light is achieved, even via a L-coupling. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: DALI Phase-pulse
Opis
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • Rodzina produktuIndoor
  • Grupa produktuRecessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001959
  • Nazwa ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka