Opublikuj swoje produkty
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Surface mounted

    Surface mounted downlights with integrated option for surface-mounted cable. Available with several reflector and light distribution options. Aluminium luminaire body in white (RAL 9016). Installation section of white plastic (PA). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Opis
    • Dimension: 129 mm Diameter, 134 mm Height
      Weight: 0.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPleiad-G4-128-Surface-mounted
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuSurface mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka