Opublikuj swoje produkty
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

A small downlight with very excellent technical lighting properties. Two different luminous fluxes with high colour reproduction. Rotatable 355º and tilts 45º. Luminaire body in cast , white aluminium (RAL 9003). Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Narrow beam, Medium beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Opis
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPleiad-G4-Flex
  • Rodzina produktuIndoor
  • Grupa produktuRecessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka