Opublikuj swoje produkty
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Downlight with protection class IK 10 for increased security. The reflector ring is fastened with a safety screw to prevent access and dismantling. Luminaire body in cast aluminium. Two-part visible edge ring in aluminium. The luminaire has durable PETG plates in the light openings between the rings. The luminaire and the edge rings are locked using tamper-proof torx screws. Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 3000lm, 3250lm, 3500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80 IP: 64 Standard Colours: Aluminium Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Opis
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPleiad-G4-Robust
  • Rodzina produktuIndoor
  • Grupa produktuRecessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Ameryka północna Afryka