Opublikuj swoje produkty
Okno Balkonowe FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Okno Balkonowe FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Okno Balkonowe FGH-V P5 Galeria | FAKRO
Okno Balkonowe FGH-V P5 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    Okno Balkonowe FGH-V P5 Galeria | FAKRO

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    Nowatorskie duże okno dachowe dwuskrzydłowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Okno posiada pakiet szybowy P5 z wewnętrzną szybą laminowaną klasy P2A. Przy zakupie okna balkonowego konieczne jest domówienie PORĘCZY FGH dobranych do kąta połaci dachu.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 34 dB Zestaw szybowy: 4HS-10-4HT-8-33.2T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon Szyba zewnętrzna hartowana Typ nawiewnika: automatyczny V40P
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfgh_balcony_p5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuBalcony windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings