Opublikuj swoje produkty
Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO

    Kołnierz uszczelniający EHA-P przeznaczony jest do okien dachowych montowanych na dachach o małym nachyleniu, już od 10°. Kołnierz EHA-P pozwala na szczelne połączenie okna z wysokoprofilowanymi pokryciami dachowymi, takimi jak dachówka (np. mnich-mniszka) czy blacha wysokoprofilowana. Może być stosowany do pokryć o wysokości profilu do 90 mm. Kołnierz podnosi kąta montażu o 10° dzięki czemu umożliwia montaz okien połaciowych na dachach o spadku mniejszym niż minimalny wymagany dla okna dachowego. Wyposażony w fartuch ołowiany, gwarantuje trwałe i estetyczne połączenie z połacią. Kołnierz dostępny jest w trzech kolorach – antracyt (RAL 7016), szarobrązowym (RAL 7022) oraz czarny (RAL 9005) – co ułatwia dopasowanie do dachu i okien FAKRO.
    Opis
    • Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny, dwa boczne i górny). Dolny element kołnierza dopasowany jest do stosowanego rodzaju pokrycia dachowego. Górne oraz boczne elementy kołnierza posiadają fabrycznie doklejony materiał termoizolacyjny. W komplecie znajdują się specjalne kątowniki, dzięki którym uzyskujemy zmianę kąta nachylenia okna względem połaci dachu. Kołnierze typu EZA-P i EHA-P posiadają fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażone są również w rynienkę odwadniająca mająca na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • Rodzina produktuRoof window flashings
    • Grupa produktuFlashing for changing window installation angle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings