Opublikuj swoje produkty
Brama garażowa ELITE F + Marantec seria 300 | FAKRO
Brama garażowa ELITE F + Marantec seria 300 | FAKRO
Brama garażowa ELITE F + Marantec seria 300 | FAKRO
    FAKRO

    Brama garażowa ELITE F + Marantec seria 300 | FAKRO

    Brama garażowa ELITE to produkt klasy Premium. Zastosowanie najwyższej jakości komponentów oraz dodatkowe rozwiązania wpływają na wysokie bezpieczeństwo oraz trwałość bramy. Dopracowana w każdym szczególe estetyka idealnie wpisuje się w bryłę nowoczesnego domu.

    BEZPIECZEŃSTWO

    - bezpieczny panel
    - osłony rolek w kolorze ocynku
    - zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn
    - automatyka z czujnikami przeciążeniowymi oraz możliwością zamontowania fotokomórek

    TERMOIZOLACJA

    - panel 60 mm
    - uszczelki na całym obwodzie bramy

    ESTETYKA

    - wybrane kolory płaszcza dopasowane do wzornictwa INNOVIEW LINE
    - osprzęt w kolorze ocynku

    KOMFORT UŻYTKOWANIA

    - rozpórka tylna
    - rolki podwójne
    - ciche zawiasy na rolki
    zabezpieczenie prowadnic pionowych przed korozją

    TRWAŁOŚĆ

    - wytrzymałe sprężyny skrętne

    SPRAWNY MONTAŻ

    - prosty i szybki montaż
    - wybrane elementy zmontowane fabrycznie
    - wkręty torx

    STEROWANIE

    - brama obsługiwana zarówno ręcznie, jak i automatycznie
    - możliwość zastosowania technologii Z-Wave lub Wi-Fi i rozwiązań FAKRO smartHome


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygarage_door_elite_f_marantec_300_series
    • Rodzina produktuGarage door
    • Grupa produktuElite
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors