Opublikuj swoje produkty
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ X | FAKRO

    Stworzenie atmosfery komfortu i bezpieczeństwa w domu rozpoczyna się od wyboru odpowiednich bram garażowych. FAKRO z serii INNOVIEW LINE to synonim funkcjonalności połączonej z nowoczesnym designem, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Dzięki zdalnemu sterowaniu, bramy te pozwalają na bezproblemowe otwieranie i zamykanie bez konieczności wychodzenia z samochodu, co jest szczególnie przydatne w trudne, deszczowe czy mroźne dni. Panele o grubości 40 mm w bramach garażowych FAKRO z warstwą izolacji termicznej, mogą ogarniczać straty ciepła i poprawiać komfort użytkowania. Niski współczynnik przenikania ciepła zastosowanych paneli, zapewnia utrzymanie stabilnej temperatury w garażu, co jest istotne zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa przechowywanych w nim przedmiotów, takich jak samochody czy narzędzia. To sprawia, że bramy z tej serii są rozwiązaniem dla osób poszukujących energooszczędnych opcji. Bezpieczeństwo jest priorytetem w każdym domu, a bramy garażowe FAKRO z serii INNOVIEW LINE są wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem i przypadkowymi wypadkami. Specjalne mechanizmy, takie jak fotokomórki i czujniki przeciwprzeciążeniowe, uniemożliwiają otwarcie bramy z zewnątrz oraz automatycznie zatrzymują jej działanie w przypadku wykrycia przeszkody. To gwarantuje, że inwestycja w bramę FAKRO to decyzja, która może zwiększyć bezpieczeństwo całego domu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygarage_door_profi_plus_x
    • Rodzina produktuGarage door
    • Grupa produktuProfi Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors