Opublikuj swoje produkty
Windows combination B2/1 - Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B2/1 - Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B2/1 - Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Windows combination B2/1 - Kołnierz do zmiany kąta montażu okna o 10° EHA-PT + Okno obrotowe FTP-V U3 | FAKRO

    System zespoleń to gotowe rozwiązania kołnierzy do łączenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespoleń odległość między oknami w pionie i w poziomie standardowo wynosi 10 cm. W przypadku montażu rolet zewnętrznych na oknach zamontowanych jedno nad drugim należy pozostawić co najmniej 20 cm odstępu między oknami. Modułowy system zespoleń FAKRO składa się z siedmiu modułów, za pomocą których możemy zrealizować każde typowe zespolenie. Moduł jest to pojedynczy i odpowiednio oznaczony element kołnierza, przypisany do odpowiedniego miejsca w zespoleniu.

    Kołnierz EA pozwala na szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym w dachach o małym nachyleniu - już od 10°. Umożliwia on podniesienie kąta montażu okna względem połaci dachowej dodatkowo o 10°. Stosowany jest w dachach mansardowych oraz przy rozbudowie i adaptacji niskiego poddasza, co pozwala na powiększenie przestrzeni pomieszczenia.
    Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziomie przy zachowaniu odległości 20 cm między oknami.

    Kołnierz ten dostępny jest w trzech wersjach pozwalających montować okno w różnych rodzajach pokrycia dachowego:

    • Kołnierz ESA – pokrycia płaskie – grubość pokrycia 10 mm (2 x 5 mm): papa, gonty bitumiczne, łupki
    • Kołnierz EZA-P – pokrycia profilowane do 45 mm: dachówka, blacha profilowana
    • Kołnierz EHA-P – pokrycia wysokoprofilowane do 90 mm: dachówka, blacha wysokoprofilowana

    Zakres montażu w dachach o spadku od 10° do 75°.

    Opis
    • Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny, dwa boczne i górny). Dolny element kołnierza dopasowany jest do stosowanego rodzaju pokrycia dachowego. Górne oraz boczne elementy kołnierza posiadają fabrycznie doklejony materiał termoizolacyjny. W komplecie znajdują się specjalne kątowniki, dzięki którym uzyskujemy zmianę kąta nachylenia okna względem połaci dachu. Kołnierze typu EZA-P i EHA-P posiadają fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażone są również w rynienkę odwadniająca mająca na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywindows_combination_b2-1_flashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • Rodzina produktuRoof window flashings
    • Grupa produktuFlashing for changing window installation angle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings