Opublikuj swoje produkty
FalcoLevel Eco dwustronny
FalcoLevel Eco dwustronny
FalcoLevel Eco dwustronny
    Falco

    FalcoLevel Eco dwustronny

    FalcoLevel Eco to innowacyjny i zajmujący niewiele miejsca dwupoziomowy system parkingów rowerowych zaprojektowany w celu zmaksymalizowania pojemności przechowywania rowerów na ograniczonej przestrzeni. Dzięki solidnej i trwałej konstrukcji FalcoLevel Eco zapewnia bezpieczne i wygodne parkowanie rowerów w miejscach publicznych, firmach i obszarach mieszkalnych. System posiada przyjazne dla użytkownika elementy konstrukcyjne, w tym łatwe do podniesienia górnej szyny i bezpieczne punkty blokowania/mocowania, zapewniające zarówno łatwość użytkowania, jak i bezpieczeństwo rowerów. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, FalcoLevel Eco został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie i niekorzystne warunki pogodowe, co czyni go idealnym wyborem dla zrównoważonych środowisk miejskich.

    Opis
    • Materiał: Stalowa rama, ocynkowana ogniowo dla długotrwałej trwałości i odporności na korozję.
      Wymiary: Dostępne w wielu konfiguracjach, aby dopasować się do różnych wymagań przestrzennych.
      Pojemność: Dostępne moduły w konfiguracji od 8 do 32 rowerów.
      Funkcje bezpieczeństwa: Zintegrowane punkty blokujące do zabezpieczania rowerów.
      Instalacja: Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy montaż na miejscu. Może być zakotwiczony do powierzchni betonowych dla dodatkowej stabilności.
      Personalizacja: Malowanie proszkowe dostępne w szerokiej gamie kolorów RAL. Dostępne konfigurowalne opcje brandingu.
      Odległość od osi rowerów: dostępna w odległości c.t.c. 375 mm lub 400 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfalcolevel-eco-double-sided
    • Rodzina produktuCycle Racks
    • Grupa produktuCompact Cycle Parking
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    • Klasyfikacja IFCElement transportowy
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks