Opublikuj swoje produkty
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    The FalcoLinea Sofa is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Opis
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfalcolinea-level-bench
    • Rodzina produktuOutdoor furniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy