Opublikuj swoje produkty
FalcoLinea Ławka bez oparcia
FalcoLinea Ławka bez oparcia
FalcoLinea Ławka bez oparcia
FalcoLinea Ławka bez oparcia
FalcoLinea Ławka bez oparcia
    Falco

    FalcoLinea Ławka bez oparcia

    FalcoLinea to nowoczesna i wszechstronna ławka zewnętrzna bez oparcia, zaprojektowana w celu podkreślenia przestrzeni publicznych dzięki czystym liniom i trwałej konstrukcji. Wykonana z wysokiej jakości stali i drewna liściastego z certyfikatem FSC®, ławka ta jest idealna do parków, placów i środowisk miejskich. Połączenie solidnych materiałów zapewnia długowieczność i minimalną konserwację. Dostępna w różnych kolorach z palety RAL, ławka FalcoLinea może być dostosowana do każdego projektu krajobrazu.

    Opis
    • Trwałe materiały: Wykonane z wysokiej jakości stali i drewna liściastego z certyfikatem FSC®.
      Możliwość dostosowania wykończenia: Dostępne w szerokiej gamie kolorów RAL.
      Nowoczesny design: Elegancki design bez oparcia, który pasuje do każdego otoczenia zewnętrznego.
      Niskie koszty utrzymania: Zbudowany, aby wytrzymać różne warunki pogodowe przy minimalnej konserwacji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfalcolinea-outdoor-bench
    • Rodzina produktuOutdoor furniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)536
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)110
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy