Opublikuj swoje produkty
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
    Falco

    FalcoOcho Outdoor Picnic Table

    he Falco-Ocho 8-person outdoor picnic table is a spacious and robust seating solution for parks, recreational areas and other public outdoor spaces. Its square design provides comfortable seating for up to eight people, making it ideal for eating, meeting and relaxing outdoors.

    The Falco-Ocho combines a strong galvanized steel structure with FSC® certified timber. The frame is constructed from steel box sections and angle profiles, providing a durable and stable structure. The square tabletop measures 1400 x 1400 mm and has a height of 760 mm, while the seats are positioned at a comfortable height of 470 mm.

    Designed for intensive use in public spaces, the Falco-Ocho combines functionality, durability and responsibly sourced timber in one distinctive picnic solution.

    Opis
      • Product type: Outdoor picnic table
      • Seating capacity: 8 persons
      • Application: Parks, recreational areas and public outdoor spaces
      • Frame: Galvanized steel
      • Timber: FSC® certified wood
      • Overall dimensions: 2308 x 2050 mm
      • Tabletop dimensions: 1400 x 1400 mm
      • Table height: 760 mm
      • Seat height: 470 mm
      • Uprights: Steel box section 60 x 60 x 3 mm
      • Frame: Steel angle profile 70 x 50 x 4 mm
      • Footplates: 120 x 100 x 8 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfalcoocho
    • Rodzina produktuOutdoor furniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)2308
    • Głębokość (mm)2050
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPicnic tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy