Opublikuj swoje produkty
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench with back

    The FalcoRelax bench with backrest is a comfortable and stylish seating solution designed for public spaces. It is made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel, with the option to powder coat the steel in a standard RAL color. The hidden connections ensure a sleek finish and added durability. By using multiple bench supports, individual seating areas and armrests can be created. The FalcoRelax is available in different lengths and configurations, including an extended version that can be customized with extension elements.

    Opis
      • comfortable bench with backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfalcorelax-outdoor-bench-with-back
    • Rodzina produktuOutdoor furniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy