Opublikuj swoje produkty
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
    Faraone

    ALBA-ALU

    Point of design for glass railing.

    ALBA CHOOSE “SIMILAR STAINLESS STEEL” ALUMINIUM.

    Valid for indoor / outdoor use



    Opis
    • MATERIAL

      • Aluminium roll
      • Zinc coated – threaded rod


      FINISHING

      • Polish – similar stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalba-alu
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuAlba - point fixing railing
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • UNSPSC nameTempered glass
    • UNSPSC code30171706
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings