Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Canopies Linea

Odniesienie unikalne: Canopies_Linea
Producent: Faraone
Rodzina produktu: Shelters
Grupa produktu: Canopies
Data publikacji: 2019-07-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
ALL-GLASS CANOPY
Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.

Aluminium structure (heavy) silver anodizing.
Glass thickness 10+10+1,52 tempered and laminated, with all the accessories.
Up to 200Kg load per square meter excluded the glasse’s weight.
Also available with LEDs.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Nazwa UNSPSC: Canopy
Kod UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Kod: L4211
Uniclass 1.4 Opis: Canopies
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Opis: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Opis: Canopy systems
NBS Reference Kod: 25-50-45-10
NBS Reference Opis: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nazwa Wartość
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®