Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Glass Canopy - Linea Mini

Odniesienie unikalne: Canopies_Linea_Mini
Producent: Faraone
Rodzina produktu: Shelters
Grupa produktu: Canopies
Data publikacji: 2019-05-28
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS.
You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations
(neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED.



AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY.

Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.
Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows.

Silver anodized aluminium structure.
8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories.
Max. depth 100 cm.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Nazwa UNSPSC: Canopy
Kod UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Kod: L4211
Uniclass 1.4 Opis: Canopies
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Opis: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Opis: Canopy systems
NBS Reference Kod: 25-50-45-10
NBS Reference Opis: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nazwa Wartość
Height 600 mm — 1000 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®