Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Canopies Sfera-N

Odniesienie unikalne: Canopies_Sfera_N
Producent: Faraone
Rodzina produktu: Shelters
Grupa produktu: Canopies
Data publikacji: 2019-08-05
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Nazwa UNSPSC: Canopy
Kod UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Kod: L4211
Uniclass 1.4 Opis: Canopies
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Opis: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Opis: Canopy systems
NBS Reference Kod: 25-50-45-10
NBS Reference Opis: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nazwa Wartość
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®