Opublikuj swoje produkty
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
    Faraone

    KLIMA - Facade - with stratified glass

    Suspended curtain walls Klima

    New system for point-fixed glass curtain walls with high insulation up to a value of UcW 0,7 W/m2 K. The new point-fixed glass curtain wall with insulating glass up to 3 glass sheets, designed to meet all the provisions of “Casa Clima” ensuring big results for energy saving. Kilma project responds to the actual economic situation: - High performance at low cost. - No glass drilling.

    Opis
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklima01-facade
    • Rodzina produktuCurtain Wall
    • Grupa produktuKlima
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls