Opublikuj swoje produkty
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    Opis
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymaior-colors-vision
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • UNSPSC nameGlass products
    • UNSPSC code301717
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17 11 17
    • OmniClass TitleStair Railings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings