Opublikuj swoje produkty
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 is a gray recessed gimbal with a color temperature of 2700K, an angle of 56° and a power of 54-75W
    Opis
    • Reference: 033013603

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776129382

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 0341

      IP: 23

      Power max.(W): 54W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 500mA CC

      Lumens max: 4350lm

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 82

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 24°

      Total height: 130

      Length: 140

      Depth: 140

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: 403x129mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 420

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00944

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.84

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 2,84

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny033013603_-_mini-colin-3-grey-recessed-54-75w-2700k-56-deg
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuRecessed Lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL