Opublikuj swoje produkty
LED Strip COB RGB 15W IP20

LED Strip COB RGB 15W IP20

COB RGB LED strip 15W IP20. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 25mm.
Opis
  • Reference: 08050601

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248960

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1465

    IP: 20

    Power max.(W): 15W/m

    Voltage: 24V DC

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny08050601_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP20
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuLED Profiles and Strips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Flexible Lighting