Opublikuj swoje produkty
FUSTA White pendant lamp

FUSTA White pendant lamp

FUSTA is a series of lamps designed by Alex & Manel Lluscà. A groundbreaking design where the wooden details and the beauty and simplicity of the finishes stand out. A design of geometric lines and warm colors to illuminate homes and residential spaces.
Opis
  • Reference: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1935

    Length: 445

    Depth: 445

    Total diameter: 445

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 480

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.076032

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.305

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 1.405

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Rodzina produktuINDOOR
  • Grupa produktuSUSPENSION
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)1.405
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit