Opublikuj swoje produkty
HOTEL White pendant lamp

HOTEL White pendant lamp

Contemporary pendant lamp made of metal and fabric lampshade. Designed by: Alex & Manel Lluscà.
Opis
  • Reference: 29944

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 1701

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1185

    Length: 500

    Depth: 500

    Total diameter: 500

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 360

    Individual box width (MM): 550

    Length individual box (MM): 550

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1089

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 4

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny29944_-_HOTEL-White-pendant-lamp
  • Rodzina produktuINDOOR
  • Grupa produktuSUSPENSION
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit