Opublikuj swoje produkty
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan

    IBIZA L White fan

    IBIZA is a white ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has intuitive installation and a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 149.57 m3 min / 5282 CFM. Suitable for sloped roof.
    Opis
    • Reference: 33284

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 13

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 16-29-49

      RPM: 113-162-212

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 265

      Individual box width (MM): 225

      Length individual box (MM): 620

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036828

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 4.8

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans