Opublikuj swoje produkty
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan

    MALLORCA L White fan

    Timeless style ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan is intuitive to install. It has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Opis
    • Reference: 33350

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776011786

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 11

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 380

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 590

      Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33350_-_mallorca-white-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans