Opublikuj swoje produkty
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan

    CUBA L Old gold fan

    Ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and ABS blades. The finish of the motor is aged gold and the blades are brown and they are non-reversible. Chain driven. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 127.45 m3 min / 4501 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings and to be installed directly to the ceiling.
    Opis
    • Reference: 33352B

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776226449

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 510

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 308

      Individual box width (MM): 575

      Length individual box (MM): 575

      Volume Box Ind. Trawl: 0.101833

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 7.632

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33352B_-_cuba-old-gold-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans