Opublikuj swoje produkty
FARETTO White ceiling fan

FARETTO White ceiling fan

FARETTO White Ceiling Fan
Opis
  • Reference: 33389-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328136

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2526

    Body material: Steel

    Blade material: PC

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E26

    No. Bulb socket: 2

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 500

    Total diameter: 1310

    Canopy diameter: 145

    Ceiling/light kit diameter: 280

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    Number of speeds: 3

    W: 13-27-46

    RPM: 60-90-120

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.062186

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 10,13

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny33389-110_-_FARETTO-White-ceiling-fan
  • Rodzina produktuFan
  • Grupa produktuWith Light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)1013
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna