Opublikuj swoje produkty
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan

    GOTLAND L White fan

    GOTLAND is a long white ceiling fan ideal for spaces from 17'6 to 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 speeds that can be regulated. GOTLAND has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    Opis
    • Reference: 33446

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3446

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 250

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 710

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032021

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 3.383

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans