Opublikuj swoje produkty
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan

    ALO L Black fan

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    ALO L is a ceiling fan with modern lines ideal for rooms larger than 17'6m2. Motor made of steel and wooden blades. It is activated using a remote control, included. This fan has a reverse mode and is suitable for inclined ceilings. It has 3 adjustable speeds. Air flow: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Opis
    • Reference: 33718

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144613

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 335

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 215

      Individual box width (MM): 332

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.05532

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33718_-_alo-black-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans