Opublikuj swoje produkty
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan

    KEIKI S White fan

    KEIKI is a white ceiling fan with an industrial and retro style, ideal for rooms smaller than 13m2. Powered by wall regulator, included. This ceiling fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Air flow: 36.61 m3 min / 1363 CFM.
    Opis
    • Reference: 33720

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776166462

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 3377

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 505

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Canopy diameter: 150

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 10-19-28

      RPM: 380-640-890

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 487

      Individual box width (MM): 405

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.095659

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.79

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.63

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33720_-_keiki-white-ceiling-fan
    • Rodzina produktuFan
    • Grupa produktuWithout Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC000532
    • Nazwa ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans