Opublikuj swoje produkty
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp

    TEN 140 Old gold table lamp

    Adaptable and minimalist old gold wall lamp where the spotlight falls on the light bulb. It is designed by Faro Team. Its finish is elegant and fits in many spaces.
    Opis
    • Reference: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6216

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 60

      Length: 60

      Depth: 140

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 25

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.32

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.24

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL