Opublikuj swoje produkty
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp

    MARLIN Black wall lamp

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(18 recenzje)
    MARLIN black wall lamp made of metal and glass. MARLIN has an industrial and contemporary feel thanks to the combination of old gold and black, perfect for giving a different nuance to the room.
    Opis
    • Reference: 65133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1718

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 300

      Depth: 320

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.02

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL