Opublikuj swoje produkty
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
    HAKA is a round-shaped Mediterranean-style pendant luminaire. The light is projected through the rattan of the lampshade, creating a beautiful effect. It is ideal for bedrooms and living rooms. Screen version 530mm.
    Opis
    • Reference: 65134-75

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2400

      Length: 530

      Depth: 530

      Total diameter: 530

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,128778

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.51

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.2835

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSUSPENSION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania