Opublikuj swoje produkty
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp

    COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp

    COSTAS is a collection of hanging lamps designed by Alex&Manel Lluscà that is characterized by rattan lampshades. Available in two sizes, the design leaves the light bulb visible, in a mix of simple, classic and Mediterranean style. It is designed for interior lighting of all types of spaces. This is the version with diameter 1000x20x1000 mm.
    Opis
    • Reference: 68590-70

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2998

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1500

      Length: 1000

      Depth: 1000

      Total diameter: 1000

      Canopy diameter: 70

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,05576

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.1225

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSUSPENSION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL