Opublikuj swoje produkty
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp

    CAT RED portable lamp

    Original and fun portable lamp made of aluminum and PEMD diffuser, designed for outdoor lighting. Design lamp designed by Nahtrang and available in three colors: red, white and black. CAT has an accessory ref. 71556, not included, which allows it to be converted into a wall light.
    Opis
    • Reference: 71564

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Matt White

      IP: 54

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 200

      Depth: 200

      Related accessory: 71556

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.013

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.082

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71564_-_cat-red-portable-lamp
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania