Opublikuj swoje produkty
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon

    SURAT Dark grey beacon

    Modern beacon for terrace and garden made of injected aluminum with translucent glass diffuser.
    Opis
    • Reference: 72310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1345

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 54

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 190

      Depth: 190

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 273

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.322

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL