Opublikuj swoje produkty
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Opis
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Rodzina produktuCheck Valves
  • Grupa produktuSingle Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameInline check valves
  • UNSPSC code40141622
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING