Opublikuj swoje produkty
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Opis
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Rodzina produktuCheck Valves
  • Grupa produktuSingle Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameInline check valves
  • UNSPSC code40141622
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING