Opublikuj swoje produkty
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Fermacell PL
    Zarchiwizowane

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • Rodzina produktuBuilding Material
    • Grupa produktuFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2016-03-18
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)12.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe